Destaco Logo

PNEUMATIK-KRAFTZYLINDER FÜR SPANNEN, STANZEN UND PRESSEN – SERIE WK

WK4500-70-6-A - WK4500 - Pneumatik-Kraftzylinder

Serie ansehen:

WK Serie

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)15.8
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Kolbenkraft innerhalb des Anstellhubes bei 6 bar (N)4200
  • Krafthub (mm)6
  • Max. Spannkraft (N)45000
  • BeigestelltNein
  • End position control by magnetic field sensorsYes [ en_US ] ; Yes [ zh_CN ] ; Ja [ de_DE ] ; Oui [ fr_FR ]
  • Stroke Frequency depending on total stroke (per minute)5 to 25 [ en_US ]

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPneumatische Kraftzylinder
Ähnliche Produkte