Destaco Logo

PNEUMATIK-SCHWENKSPANNER MIT GEWINDEKÖRPER FÜR SCHWEISSEN UND MONTAGE – SERIEN 8000, 8200 UND 8400

8416 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion

Serie ansehen:

Serie 8000/8200/8400

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.68
  • Höhe (mm)54.10
  • Länge (mm)123.44
  • Weite (mm)54.10
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)31.8
  • Schwenkhub (mm)19.1
  • Vertikaler Spannhub (mm)12.7
  • Air Port size3/8-16
  • BefestigungEinschraubzylinder
  • BeigestelltNein
  • Schwenkrichtunglinksschwenkend

Produktinformation

  • AbfragbarJa
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPneumatische Schwenkspanner
  • Zubehör841560|821512|821513|841550
Ähnliche Produkte