Destaco Logo

PNEUMATIK-SCHWENKSPANNER MIT EINSTELLBARER SCHWENKRICHTUNG - SERIE 89R

89R50-025-2 - 89R - Pneumatische Schwenkspanner

Serie ansehen:

Serie 89R

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.8
  • Höhe (mm)65.02
  • Länge (mm)227.08
  • Weite (mm)78.49
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)52.0
  • Schwenkhub (mm)27.0
  • Vertikaler Spannhub (mm)25.0
  • Air Port sizeG-1/8
  • BefestigungProfilzylinder, verschiedene Montagesets
  • BeigestelltNein
  • Schwenkrichtunglinksschwenkend, rechtsschwenkend, Linearhub

Produktinformation

  • AbfragbarJa
  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPneumatische Schwenkspanner
  • Zubehör8EA-109-1|CABL-010|CABL-013|89R50-00|8JG-219-1|8MA-088-1|8MA-096-1|8MW-022-1|8MA-065-1
Ähnliche Produkte