Destaco Logo

Pneumatische Verschlussspanner – 8051 & 8331 Serie

8051-E - Ausfhrliche Produktbeschreibung und CAD Zeichnungen fr den 8051-E - Pneumatische Verschlussspanner | DESTACO

Serie ansehen:

Serie 8331/8051

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)1.16

Technische Daten

  • Bügel Einstellung (mm)8.0
  • Kolbendurchmesser (mm)32.0
  • Luftverbrauch (cfm)0.003
  • Max. Haltekraft (N)2669.0
  • Maximale Haltekraft (N)2669.0
  • Air Port sizeG-1/8
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Handle ColorRed
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenPneumatische Verschlussspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör810169|8EA-109-1|CABL-010|CABL-013
Ähnliche Produkte