Pneumatische Verschlussspanner – 8051 & 8331 Serie

8331-E - Ausfhrliche Produktbeschreibung und CAD Zeichnungen fr den 8331-E - Pneumatische Verschlussspanner | DESTACO
Serie ansehen:
Serie 8331/8051Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.12
Technische Daten
- Ausübende Kraft @ 5,5 bar [80 PSI] (lbf)302 lb-ft
- Haltekraft (lb)450.0
- Kolbendurchmesser (in)0.79
- Max. Haltekraft (lb)450.0
- Spannkraft (lbf)302.0
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Handle ColorRed
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenPneumatische Verschlussspanner
- Standard-MaterialStahl
Ähnliche Produkte
Serie 375
375 - Verschlu¿spanner