Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
010-210-400
010-210-400
Diese hydraulischen Einschraubzylinder sind unentbehrliche Bausteine im Maschinen-, Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie sind einsetzbar in Spannvorrichtungen zum Positionieren, Spannen sowie Klemmen von Werkstücken.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
0.22
Betriebsdruck (PSI)
3000
Kraft (lbf)
279.0
Ölverbrauch (in³)
0.024
Kraft (N)
125.0
Hub (mm)
5.6
Betriebsdruck (bar)
200
Anschlussgewinde
SAE #2
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
010
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Gewindegehäuse
1/2-20
Sicherungsmutter
Optional
PublishedDate
1674229605000
Befestigung
Einschraubzylinder
Produkt Typen
Hydraulik Einschraubzylinder
Back to Top