Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
020-012-021DE
020-012-021DE
Vielseitig einsetzbarer Hohlkolbenzylinder der als Druck- aber auch als Zugzylinder eingesetzt werden kann.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Betriebsdruck (PSI)
3000
Hub (in)
0.5
Durchgangsloch für Welle/Bolzen Durchmesser (in)
0.5
Kraft (lbf)
8100
Ölverbrauch (in³)
1.35
Betriebsdruck (bar)
200
Hub (mm)
13
Kraft (N)
3674
Produkt Typen
Hydraulik Hohlkolbenzylinder
Produktreihe
020
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anschlussgewinde
SAE #4
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Befestigung
Flansch
Back to Top