Hydraulisches Spannen
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-D-4000-L

Die hydraulischen Schwenkspannelemente sind besonders für Anwendungsfälle geeignet, bei denen eine hohe Spannkraft und freies Einlegen des Werkstückes gefordert ist bzw. ungünstige Platzverhältnisse vorhanden sind.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Betriebsdruck (PSI) 5000
Hub (in) 1.07
Kraft (lbf) 4000.0
Kraft (N) 1800.0
Betriebsdruck (bar) 345
Hub (mm) 27.2
Vertikaler Spannhub (in) 0.45
Anschlussgewinde SAE #4
Schwenkrichtung linksschwenkend (Standard)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Befestigung Einschraubzylinder
Funktionsweise doppeltwirkend
Vertikaler Spannhub (mm) 11.43
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Hydraulik Schwenkspannzylinder
Produktreihe 030
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1675428021000
Back to Top