Hydraulisches Spannen
SELECT hydraulic threaded body swing clamps are high quality and cost effective alternatives to competitive brands.

030-1-S-475-S

DIESES PRODUKT IST NICHT MEHR VERFÜGBAR. ERSATZ FINDEN SIE HIER 030-1-S-475-R ODER HIER 030-1-S-475-L. Für weiter Produktdaten wenden Sie sich bitte an den Destaco Kundenservice

Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Betriebsdruck (PSI) 5000
Kraft (lbf) 475.0
Hub (in) 0.65
Hub (mm) 16.5
Kraft (N) 215.0
Betriebsdruck (bar) 345
Schwenkrichtung Linearhub
Befestigung Einschraubzylinder
Anschlussgewinde SAE #2
Funktionsweise einfachwirkend
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Vertikaler Spannhub (in) 0.21
Produktreihe 030
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Hydraulik Schwenkspannzylinder
Vertikaler Spannhub (mm) 5.334
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate 1675427888000
Back to Top