Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Hydraulisches Spannen
039-101-000DE
039-101-000DE
Druckluft aus dem Leitungsnetz wird durch Druckübersetzer in hydraulischen Hochdruck umgewandelt.
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
9.0
nutzbare Ölmenge (in3)
1.0
Ausgangsdruck (PSI)
4080.0
nutzbare Ölmenge (cm3)
16.0
Gewicht (kg)
4.09
Ausgangsdruck (bar)
233.0
Produkt Typen
Druckübersetzer
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
039
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1674221456000
Back to Top