Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s 891 Series pneumatic heavy duty action clamps feature a 90 degree clamping arm position and 2.5 in. cylinder bore size with horizontal clamp arm.

1000

Ausgelegt für Massen-Produktions Anwendungen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltemoment (Max) (ft-lb) 1325.0
Gewicht (lb) 29.7
Zylinder Durchmesser (in) 3.25
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb) 310.0
Zylinder Durchmesser (mm) 80
Maximales Haltemoment (Nm) 1800.0
Spannmoment bei 5 bar (Nm) 420.0
Gewicht (kg) 13.5
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Kraftspanner
Handhebel No
Spannarmausführung mittig
Anschlussgewinde G 1/8
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Öffnungswinkel (Grad) 96
Ersatz Dichtungssatz 10010100
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1674744720000
Produktreihe 1000
Produktzubehör
810153
Pneumatik Zubehör - Sensoren/Zuganker-Befestigung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810155
Pneumatik Zubehör - Sensoren/Zuganker-Befestigung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810157
Pneumatik Zubehör - Sensoren/Zuganker-Befestigung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
10010100
DESTACO Dichtungssätze sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serien 1000 und 1001 ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
BIM-IKE-AP
DESTACO Sensoren für Kraftspanner der Serien 871 und 872 sind mit PNP-Funktion ausgestattet und verfügen über eine Spannung von 10–30 V DC und einen maximalen Schaltstrom von 200 mA.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
1005134-MR
DESTACO Ersatzzylinder sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 1000 ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810151
Pneumatik Zubehör - Sensoren/Zuganker-Befestigung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top