Camco Schrittschaltgetriebe
RDM Series Index Drives are low profile and feature a large center thru hole.

1100RDM4H48-330

Die Rundschalttische der RDM Serie eignen sich besonders für Anwendungen mit Schalttellern aufgrund:
  • Flache Bauweise
  • Große mittige Durchgangsbohrung
  • Große Ausgangsmontagefläche, die von einem Lager mit 4 Kontaktpunkten gestützt wird – für eine höhere Vorschubkraft und Momentkapazität
  • Komplettes motorisiertes Antriebspaket und optionale Überlastkupplungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
height_t0_mounting_surface_in_english 9.0551181102362
Distanz zum Zentrum (in) 7.5
Höhe zur Montagefläche (in) 9.1
b10_torque_capacity_inlb_english 21780
Durchmesser Montagefläche (in) 11.5
mounting_surface_diameter_in_english 11.496062992126
center_thru_hole_diameter_in_english 5.12
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 28674
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 103
Durchmesser Durchgangsloch (in) 5.12
center_distance_in_english 7.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english 8000
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 28674
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 21780
Radiale Ausgangsleistung (lb) 3100
Axiale Ausgangsleistung (lb) 8000
maximum_torque_inlb_english 25152
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 786
Innere Trägheit (lb-in²) 2021
Maximales Drehmoment (in-lb) 25152
output_radial_capactiry_lb_english 3100
Innere Trägheit (lb-in²) 2021
Innere Trägheit (kgm²) 0.5915
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 8.392
Durchmesser Montagefläche (mm) 292
Distanz zum Zentrum (mm) 190.5
height_t0_mounting_surface_mm_metric 230
center_thru_hole_diameter_mm_metric 130
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 8.392
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Innere Trägheit (kgm²) 0.5915
Maximales Drehmoment (Nm) 2842
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 2461
b10_torque_capacity_nm_metric 2461
Maximales Drehmoment (Nm) 2842
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.03
center_distance_mm_metric 190.5
mounting_surface_diameter_mm_metric 292
Axiale Ausgangsleistung (N) 35600
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 130
output_radial_capactiry_n_metric 13795
output_thrust_axial_capacity_n_metric 35600
Höhe zur Montagefläche (mm) 230
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.23
Radiale Ausgangsleistung (N) 13795
Ausgang Flansch
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Bewegung msc.33
Produkt Typen RDM Rundschalttische
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation C
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Antriebspacket KH47 Reduziergetriebe und 1,1 kW (1,5 hp) Wechselstrom-Motor (220/440V)
Schalt -Periode (Grad) 330
Anschluss KH47 Reduziergetriebe und 1,1 kW (1,5 hp) Wechselstrom-Motor (220/440V)
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Serie 1100RDM
Anschläge 4
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±5
Basismodell 1100RDM4H48-330
Familie RDM
Genauigkeit (arcsec) ±22
Produktreihe 1100RDM
Back to Top