Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s RGD Series of CAMCO roller gear, index drives feature a flange output.

110RGD3H40-270

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Axiale Ausgangsleistung (lb) 4411
output_thrust_axial_capacity_lb_english 4411
output_radial_capactiry_lb_english 5613
Durchmesser Durchgangsloch (in) 3.54
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 62
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 11050
Innere Trägheit (lb-in²) 51
Radiale Ausgangsleistung (lb) 5613
center_distance_in_english 4.3307086614173
Höhe zur Montagefläche (in) 8.3
Durchmesser Montagefläche (in) 3.9
Maximales Drehmoment (in-lb) 6602
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 49640
Innere Trägheit (lb-in²) 51
mounting_surface_diameter_in_english 3.9370078740157
center_thru_hole_diameter_in_english 3.54
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 11050
b10_torque_capacity_inlb_english 49640
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 7.9
height_t0_mounting_surface_in_english 8.3464566929134
Distanz zum Zentrum (in) 4.3
maximum_torque_inlb_english 6602
Maximales Drehmoment (Nm) 746
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.0023
Durchmesser Montagefläche (mm) 100
mounting_surface_diameter_mm_metric 100
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 90
Innere Trägheit (kgm²) 0.0149
height_t0_mounting_surface_mm_metric 212
Innere Trägheit (kgm²) 0.0149
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 5609
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 1249
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.018
center_thru_hole_diameter_mm_metric 90
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 1249
output_radial_capactiry_n_metric 24978
Höhe zur Montagefläche (mm) 212
Radiale Ausgangsleistung (N) 24978
b10_torque_capacity_nm_metric 5609
Axiale Ausgangsleistung (N) 19629
center_distance_mm_metric 110
Distanz zum Zentrum (mm) 110
Maximales Drehmoment (Nm) 746
output_thrust_axial_capacity_n_metric 19629
Ausgang Flansch
Produktreihe 110RGD
Basismodell 110RGD3H40-270
Familie RG
Anschläge 3
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±8
Schalt -Periode (Grad) 270
Serie 110RGD
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Genauigkeit (arcsec) ±30
Bewegung ms
Produkt Typen RGD - Schrittschaltgetriebe (Flanschausgang)
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Back to Top