Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
4238
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
126
maximum_torque_inlb_english
3306
Distanz zum Zentrum (in)
4.3
height_t0_mounting_surface_in_english
8.3464566929134
Höhe zur Montagefläche (in)
8.3
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
16
Innere Trägheit (lb-in²)
55
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1856
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
24913
b10_torque_capacity_inlb_english
24913
Maximales Drehmoment (in-lb)
3306
Innere Trägheit (lb-in²)
55
mounting_surface_diameter_in_english
3.9370078740157
center_distance_in_english
4.3307086614173
output_shaft_dia_in_english
1.38
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2053
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2053
output_radial_capactiry_lb_english
1856
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
4238
Durchmesser Montagefläche (in)
3.9
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.38
b10_torque_capacity_nm_metric
2815
output_shaft_dia_mm_metric
35
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
35
height_t0_mounting_surface_mm_metric
212
Höhe zur Montagefläche (mm)
212
center_distance_mm_metric
110
Axiale Ausgangsleistung (N)
9136
output_radial_capactiry_n_metric
8259
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
479
Innere Trägheit (kgm²)
0.0161
Maximales Drehmoment (Nm)
374
Radiale Ausgangsleistung (N)
8259
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
2815
Durchmesser Montagefläche (mm)
100
mounting_surface_diameter_mm_metric
100
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0046
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
479
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.037
Maximales Drehmoment (Nm)
374
output_thrust_axial_capacity_n_metric
9136
Innere Trägheit (kgm²)
0.0161
Distanz zum Zentrum (mm)
110