Camco Schrittschaltgetriebe
RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)

110RGS16H20-120

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
b10_torque_capacity_inlb_english 17629
mounting_surface_diameter_in_english 3.9370078740157
maximum_torque_inlb_english 1494
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 4238
Innere Trägheit (lb-in²) 53
center_distance_in_english 4.3307086614173
Durchmesser Montagefläche (in) 3.9
Innere Trägheit (lb-in²) 53
output_shaft_dia_in_english 1.38
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 24
Radiale Ausgangsleistung (lb) 1856
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 2.7
Axiale Ausgangsleistung (lb) 2053
Distanz zum Zentrum (in) 4.3
output_thrust_axial_capacity_lb_english 2053
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1.38
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 4238
Höhe zur Montagefläche (in) 8.3
height_t0_mounting_surface_in_english 8.3464566929134
output_radial_capactiry_lb_english 1856
Maximales Drehmoment (in-lb) 1494
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 17629
Innere Trägheit (kgm²) 0.0155
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.0008
Maximales Drehmoment (Nm) 169
mounting_surface_diameter_mm_metric 100
Höhe zur Montagefläche (mm) 212
Axiale Ausgangsleistung (N) 9136
Innere Trägheit (kgm²) 0.0155
height_t0_mounting_surface_mm_metric 212
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 479
Radiale Ausgangsleistung (N) 8259
output_shaft_dia_mm_metric 35
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 35
center_distance_mm_metric 110
output_radial_capactiry_n_metric 8259
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 479
Maximales Drehmoment (Nm) 169
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 1992
Durchmesser Montagefläche (mm) 100
b10_torque_capacity_nm_metric 1992
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.007
output_thrust_axial_capacity_n_metric 9136
Distanz zum Zentrum (mm) 110
Schalt -Periode (Grad) 120
Produktreihe 110RGS
Familie RG
Basismodell 110RGS16H20-120
Ausgang Welle
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±8
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Genauigkeit (arcsec) ±31
Anschläge 16
Serie 110RGS
Bewegung ms
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Produkt Typen RGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top