Camco Taktförderbander
Destaco’s GTS Series of heavy duty, prevision link conveyors are available in over/under and carousel configurations.

12.0HD

Schwerlast Präzisions Taktförderer sind in Ober/Unter und Karussel Ausführung verfügbar. Beide Ausführungen haben Schwerlastfüße und ein präzsions Maschinengestelle mit Verrippungen zur Aufnahme der hohen Belastungen und zur Gewährleistung der Präzision. Die offene Rahmenkonstruktion erlaubt eine freie Anbringung von Werkzeugeng, Antriebswellen- und Ketten sowie die Durchführung von hydraulischen/pneumatischen/elektrischen Leitungen durch das Gestell.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Link Länge (in) 12
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Link Länge (mm) 304.8
PublishedDate 1694719260000
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Taktförderer Oberfläche Industrial
Produktreihe Präzisions-Taktförderer für Schwerlasten
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktfunktion Linearpositionierungsprodukte für Maschinenbauer und OEM-Anwendungen
Back to Top