Camco Schrittschaltgetriebe
RDM Series Index Drives are ideal for rotary dial applications and feature a large output mounting surface supported by 4-point contact bearing.

1800RDM16H64-330

Die Rundschalttische der RDM Serie eignen sich besonders für Anwendungen mit Schalttellern aufgrund:
  • Flache Bauweise
  • Große mittige Durchgangsbohrung
  • Große Ausgangsmontagefläche, die von einem Lager mit 4 Kontaktpunkten gestützt wird – für eine höhere Vorschubkraft und Momentkapazität
  • Komplettes motorisiertes Antriebspaket und optionale Überlastkupplungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Innere Trägheit (lb-in²) 18985
output_radial_capactiry_lb_english 5850
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 18163
mounting_surface_diameter_in_english 20.5
Axiale Ausgangsleistung (lb) 14650
center_thru_hole_diameter_in_english 6.5
b10_torque_capacity_inlb_english 60523
Durchmesser Durchgangsloch (in) 6.5
Höhe zur Montagefläche (in) 15.5
Innere Trägheit (lb-in²) 18985
height_t0_mounting_surface_in_english 15.5
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 68119
center_distance_in_english 12.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 2756
Radiale Ausgangsleistung (lb) 5850
output_thrust_axial_capacity_lb_english 14650
maximum_torque_inlb_english 58084
Distanz zum Zentrum (in) 12.5
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 68119
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 60523
Durchmesser Montagefläche (in) 20.5
Maximales Drehmoment (in-lb) 58084
Innere Trägheit (kgm²) 5.556
Distanz zum Zentrum (mm) 317.5
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 6839
center_distance_mm_metric 317.5
output_thrust_axial_capacity_n_metric 65193
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
b10_torque_capacity_nm_metric 6839
mounting_surface_diameter_mm_metric 520.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.807
Innere Trägheit (kgm²) 5.556
Höhe zur Montagefläche (mm) 393.7
Durchmesser Montagefläche (mm) 520.7
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 19.935
Radiale Ausgangsleistung (N) 26033
Axiale Ausgangsleistung (N) 65193
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 19.935
Maximales Drehmoment (Nm) 6563
height_t0_mounting_surface_mm_metric 393.7
center_thru_hole_diameter_mm_metric 165.1
output_radial_capactiry_n_metric 26033
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 5.315
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 165.1
Maximales Drehmoment (Nm) 6563
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Schalt -Periode (Grad) 330
Produkt Typen RDM Rundschalttische
Ausgang Flansch
Anschläge 16
Genauigkeit (arcsec) ±27
Basismodell 1800RDM16H64-330
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±7
Bewegung ms
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation G
Familie RDM
Serie 1800RDM
Antriebspacket 7400C Reduziergetriebe und 2,2 kW (3 hp) Wechselstrom-Motor (220/440V)
Anschluss 7400C Reduziergetriebe und 2,2 kW (3 hp) Wechselstrom-Motor (220/440V)
Produktreihe 1800RDM
Back to Top