Höhe zur Montagefläche (in)
15.0
b10_torque_capacity_inlb_english
62817.0
Durchmesser Montagefläche (in)
14.5
center_distance_in_english
13.88
mounting_surface_diameter_in_english
14.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
687.0
height_t0_mounting_surface_in_english
15.0
Durchmesser Durchgangsloch (in)
7.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
12600.0
Innere Trägheit (lb-in²)
7090.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
62817.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
6393.0
Distanz zum Zentrum (in)
13.88
output_radial_capactiry_lb_english
14800.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
12600.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
14800.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
107000.0
center_thru_hole_diameter_in_english
7.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
107000.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
58644.0
Innere Trägheit (lb-in²)
7090.0
maximum_torque_inlb_english
58644.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
mounting_surface_diameter_mm_metric
368.3
Höhe zur Montagefläche (mm)
381.0
Maximales Drehmoment (Nm)
6626.0
Innere Trägheit (kgm²)
2.075
Maximales Drehmoment (Nm)
6626.0
Axiale Ausgangsleistung (N)
56070.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
31.314
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.871
Radiale Ausgangsleistung (N)
65860.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
7098.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
381.0
output_radial_capactiry_n_metric
65860.0
center_distance_mm_metric
352.552
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
31.314
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
177.8
center_thru_hole_diameter_mm_metric
177.8
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.201
b10_torque_capacity_nm_metric
7098.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
368.3
output_thrust_axial_capacity_n_metric
56070.0
Innere Trägheit (kgm²)
2.075
Distanz zum Zentrum (mm)
352.6