Manuelle Kniehebelspanner
Vertical hold down clamp with dual mount and open U-bar.

207-UF

Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Der am häufigsten eingesetzte Handspanner weltweit
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.95
Höhe unter Spannarm (in) 2.68
Spannarmlänge (in) 1.86
Haltekraft (lb) 375
Höhe unter Spannarm (mm) 68.1
Maximale Haltekraft (N) 1670
Gewicht (kg) 0.43
Spannarmlänge (mm) 47.2
Spannarmausführung U-Spannarm
Anwendung - Montage Sehr gut
Produktreihe 207
Anwendung - Schweissen Bedingt
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material Stahl
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
PublishedDate 1725478264000
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Produkt Typen Standard
Zusatzverriegelung Nein
Bediener Umgebung Normal
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spindelzubehör 225208-M
Flankenscheiben 507107
Handgriff Vertikal
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 56
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Verschliessen Sehr gut
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 96
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Basis Montage Ausführung zwei Montagemöglichkeiten
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Produktzubehör
507107
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207426-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
2007208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
207305
Sicherheitsgriff.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
225208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top