Manuelle Kniehebelspanner
Vertical hold down clamp with U-bar and straight base.

210-UB

Handspanner mit vertikaler Handgriffstellung in Spannposition. Einfache Handhabung. Schnelle Spannbewegung. Für mittelschwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 2.2
Haltekraft (lb) 600
Spannarmlänge (in) 3.65
Gewicht (lb) 1.3
Höhe unter Spannarm (mm) 55.6
Maximale Haltekraft (N) 2670
Gewicht (kg) 0.59
Spannarmlänge (mm) 92.2
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendung - Schweissen Gut
Anwendung - Holzbearbeitung Excellent/High
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Betriebsablauf 2
Anwendung - Verschliessen Gut
Basis Montage Ausführung gerade
Anwendung - Montage Sehr gut
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Handgriff Vertikal
Spannarmausführung U-Spannarm
Produkt Typen Standard
Anwendung - Lebensmittelindustrie Gut
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 58
Spindelzubehör 240208-M
Zusatzverriegelung Nein
Flankenscheiben 235106
Bediener Umgebung Normal
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 103
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Produktreihe 210
Standard-Material Stahl
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
235906
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
240208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
210440-Q
Querarmset
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
235106
Flankenscheiben - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top