Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

250P1.33H20-315

Parallel Schrittschaltgetriebe sind ideal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und zum Antrieb von Taktförderen. Merkmale der Parallel Schrittschaltgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 395
b10_torque_capacity_inlb_english 379
Innere Trägheit (lb-in²) 3
height_t0_mounting_surface_in_english 3.625
Maximales Drehmoment (in-lb) 444
output_thrust_axial_capacity_lb_english 314
output_radial_capactiry_lb_english 316
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.319
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 379
Höhe zur Montagefläche (in) 3.6
center_distance_in_english 3.25
mounting_surface_diameter_in_english 1.75
Durchmesser Ausgangswelle (in) 0.625
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 2.576
Radiale Ausgangsleistung (lb) 316
Innere Trägheit (lb-in²) 3
Durchmesser Montagefläche (in) 1.8
Axiale Ausgangsleistung (lb) 314
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 395
Distanz zum Zentrum (in) 3.25
maximum_torque_inlb_english 444
output_shaft_dia_in_english 0.625
Radiale Ausgangsleistung (N) 1406
Axiale Ausgangsleistung (N) 1397
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 15.875
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.0008
Maximales Drehmoment (Nm) 50
mounting_surface_diameter_mm_metric 44.45
Distanz zum Zentrum (mm) 82.6
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 45
Höhe zur Montagefläche (mm) 92.1
output_shaft_dia_mm_metric 15.875
center_distance_mm_metric 82.55
height_t0_mounting_surface_mm_metric 92.075
Maximales Drehmoment (Nm) 50
Durchmesser Montagefläche (mm) 44.5
b10_torque_capacity_nm_metric 43
output_radial_capactiry_n_metric 1406
output_thrust_axial_capacity_n_metric 1397
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 43
Innere Trägheit (kgm²) 0.00088
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00009
Innere Trägheit (kgm²) 0.00088
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 45
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktreihe 250P
Schalt -Periode (Grad) 315
Ausgang Welle
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±19
Genauigkeit (arcsec) ±77
Anschläge 1.333
Serie 250P
Basismodell 250P1.33H20-315
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Bewegung ms
Familie Parallel
Produkt Typen Parallel-Schrittschaltgetriebe
Back to Top