Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Ausgleichselemente
300RPP3H24-2H24
300RPP3H24-2H24
Der RPP Cambot Rotations Part Handler ist für hohe Präzision und Belastung ausgelegt und kann mit weiteren Camco Ferguson Produkten, wie z.B. einem Präzisions Taktförderer, zu einem kompletten System kombiniert werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale Last bei 30 U/min (lb)
150.0
Maximale innere Last bei 30 U/min (lb-in²)
1700.0
Hublänge (in)
2.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Rotationshub (Grad)
120.0
Produkt Typen
Rotationsteilehandhaber
Drehung
Schrittschaltung
Produktreihe
300RPP
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate
1674756360000
Distributor Group - DE
Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktfunktion
Rotationsteilehandhaber
Back to Top