Ausgleichselemente

Destaco’s CAMCO RPP Series of rotary parts handlers are designed for high precision and high capacity applications.

300RPP60H24-1H24

Der RPP Cambot Rotations Part Handler ist für hohe Präzision und Belastung ausgelegt und kann mit weiteren Camco Ferguson Produkten, wie z.B. einem Präzisions Taktförderer, zu einem kompletten System kombiniert werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hublänge (in) 1.0
Maximale Last bei 30 U/min (lb) 150.0
Maximale innere Last bei 30 U/min (lb-in²) 1700.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Produktfunktion Rotationsteilehandhaber
Rotationshub (Grad) 60.0
PublishedDate 1674763500000
Produkt Typen Rotationsteilehandhaber
Drehung Oszillierend
Produktreihe 300RPP
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top