Manuelle Kniehebelspanner
3051-RSS - Controlled Latch Clamp

3051-RSS

Dieser Verschlussspanner bietet ein hohes Level an Sicherheit und Bedienungsfreundlichkeit. Der innovative Verschlussspanner mit geführtem Haken erlaubt eine schnelle und sichere Bedienung mit einer Hand. Der interne Übertotpunkt-Mechanismus gewährleistet sichere Verriegelung unabhängig von der Position des Spannunktes.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 1500
Bügel Einstellung (in) 0.55
Gewicht (lb) 1.1
mit Öffnungshilfe (in) 0.75
Max. Bügeleinstellung (in) 0.55
Gewicht (kg) 0.5
Maximale Haltekraft (N) 6700
mit Öffnungshilfe (mm) 19.1
mit Öffnungshilfe (mm) 19.1
Bügel Einstellbereich (mm) 14
Bügel Einstellung (mm) 14
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktreihe 3031/3051
Spannhaken Ausführung Spannhaken
Produktart Verschlußspanner
Produkt Typen Verschlussspanner mit geführtem Haken
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material Edelstahl
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 12:1
Zusatzverriegelung Ja
Ersatzbügel 3051808
Bügel Verstellbereich 14
Back to Top