Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 323 Series pull action latch clamps are equipped with latch plate and patented thumb control lever for one handed operation.

323-SS

Der U-Bügel ist zum einfachen Einstellen mit Gewinde versehen. Ideal zum Verschließen von Formen, Türen, Deckel, Abdeckungen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Max. Bügeleinstellung (in) 0.49
Haltekraft (lb) 360.0
mit Öffnungshilfe (in) 1.18
Gewicht (lb) 0.15
mit Öffnungshilfe (mm) 30.0
mit Öffnungshilfe (mm) 30.0
Bügel Einstellbereich (mm) 10.7
Gewicht (kg) 0.07
Maximale Haltekraft (N) 1600.0
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktreihe 323/331/341
PublishedDate 1673986334000
Standard-Material Edelstahl
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)
Zusatzverriegelung Nein
Bügel Verstellbereich 10.7
Ersatzbügel 323915
Produkt Typen Verschlußspanner
Verriegelungsplatte beigestellt Ja
Verriegelungsplatte 323104-MSS
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 27:1
Produktart Verschlußspanner
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top