Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 341-R Series pull action latch clamps are equipped with latch plate and patented thumb control lever for one handed operation.

341-R

Verschlußspanner mit einstellbarem Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 2000.0
Gewicht (lb) 1.43
mit Öffnungshilfe (in) 3.08
Max. Bügeleinstellung (in) 0.76
Bügel Einstellbereich (mm) 24.6
mit Öffnungshilfe (mm) 63.5
Maximale Haltekraft (N) 8900.0
Gewicht (kg) 0.65
mit Öffnungshilfe (mm) 63.5
PublishedDate 1704465186000
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Ersatzbügel 341215
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)
Produktreihe 323/331/341
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Bügel Verstellbereich 24.6
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 29:1
Produkt Typen Verschlußspanner
Zusatzverriegelung Ja
Standard-Material Stahl
Verriegelungsplatte beigestellt Ja
Verriegelungsplatte 341005
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top