B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1132
Axiale Ausgangsleistung (lb)
786
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3164
output_radial_capactiry_lb_english
1808
Distanz zum Zentrum (in)
3.5
b10_torque_capacity_inlb_english
1132
center_distance_in_english
3.5
Maximales Drehmoment (in-lb)
1114
Höhe zur Montagefläche (in)
6.688
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.2444
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
6.358
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
Innere Trägheit (lb-in²)
9.9
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
output_thrust_axial_capacity_lb_english
786
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
50.93
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
output_shaft_dia_in_english
1.2444
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1808
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3164
maximum_torque_inlb_english
1114
Innere Trägheit (lb-in²)
9.9
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
358
Axiale Ausgangsleistung (N)
3498
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
output_shaft_dia_mm_metric
31.61
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
31.61
Innere Trägheit (kgm²)
0.0029
b10_torque_capacity_nm_metric
128
Höhe zur Montagefläche (mm)
169.9
center_distance_mm_metric
88.9
Maximales Drehmoment (Nm)
126
output_radial_capactiry_n_metric
8046
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.015
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3498
Radiale Ausgangsleistung (N)
8046
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
128
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
Maximales Drehmoment (Nm)
126
Distanz zum Zentrum (mm)
88.9
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
358
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00186