Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.99
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
3164
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1808
output_thrust_axial_capacity_lb_english
786
Innere Trägheit (lb-in²)
9.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
7.985
Distanz zum Zentrum (in)
3.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1599
center_distance_in_english
3.5
b10_torque_capacity_inlb_english
1599
height_t0_mounting_surface_in_english
6.688
output_shaft_dia_in_english
1.2444
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
Axiale Ausgangsleistung (lb)
786
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
3164
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
output_radial_capactiry_lb_english
1808
Maximales Drehmoment (in-lb)
1841
Innere Trägheit (lb-in²)
9.7
Höhe zur Montagefläche (in)
6.688
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.2444
maximum_torque_inlb_english
1841
output_radial_capactiry_n_metric
8046
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
181
Radiale Ausgangsleistung (N)
8046
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
31.61
Innere Trägheit (kgm²)
0.00284
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
358
Axiale Ausgangsleistung (N)
3498
Maximales Drehmoment (Nm)
208
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00029
center_distance_mm_metric
88.9
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
358
output_thrust_axial_capacity_n_metric
3498
Maximales Drehmoment (Nm)
208
Distanz zum Zentrum (mm)
88.9
Innere Trägheit (kgm²)
0.00284
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.002
height_t0_mounting_surface_mm_metric
169.8752
output_shaft_dia_mm_metric
31.61
Höhe zur Montagefläche (mm)
169.9
b10_torque_capacity_nm_metric
181