Camco Schrittschaltgetriebe
RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)

350RGS8H24-270

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 3164
output_radial_capactiry_lb_english 1808
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 3164
Distanz zum Zentrum (in) 3.5
center_distance_in_english 3.5
b10_torque_capacity_inlb_english 1840
Maximales Drehmoment (in-lb) 2146
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 6.89
Radiale Ausgangsleistung (lb) 1808
Axiale Ausgangsleistung (lb) 786
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1.2444
Höhe zur Montagefläche (in) 6.688
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 1840
maximum_torque_inlb_english 2146
output_thrust_axial_capacity_lb_english 786
Durchmesser Montagefläche (in) 2.5
Innere Trägheit (lb-in²) 10.1
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 55.19
height_t0_mounting_surface_in_english 6.688
output_shaft_dia_in_english 1.2444
Innere Trägheit (lb-in²) 10.1
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 358
b10_torque_capacity_nm_metric 208
Maximales Drehmoment (Nm) 242
output_radial_capactiry_n_metric 8046
Höhe zur Montagefläche (mm) 169.9
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 358
output_thrust_axial_capacity_n_metric 3498
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
center_distance_mm_metric 88.9
height_t0_mounting_surface_mm_metric 169.8752
Distanz zum Zentrum (mm) 88.9
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.016
Axiale Ausgangsleistung (N) 3498
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00202
Radiale Ausgangsleistung (N) 8046
Innere Trägheit (kgm²) 0.00296
output_shaft_dia_mm_metric 31.61
Maximales Drehmoment (Nm) 242
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 31.61
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 208
Innere Trägheit (kgm²) 0.00296
Bewegung ms
Familie RG
Produkt Typen RGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Schalt -Periode (Grad) 270
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Basismodell 350RGS8H24-270
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Produktreihe 350RGS
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±10
Genauigkeit (arcsec) ±41
Anschläge 8
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Serie 350RGS
Ausgang Welle
Back to Top