Camco Schrittschaltgetriebe
RGS - Roller Gear Index Drives (Shaft Output)

350RGS8H24-90

Schrittgetriebe sind robuste und vielseitige Antriebselememte für vielfältige Anwendungen. Merkmale der Schrittgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
output_thrust_axial_capacity_lb_english 786
Höhe zur Montagefläche (in) 6.688
output_radial_capactiry_lb_english 1808
b10_torque_capacity_inlb_english 2716
maximum_torque_inlb_english 3057
height_t0_mounting_surface_in_english 6.688
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 9.043
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1.2444
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 3164
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 3164
Distanz zum Zentrum (in) 3.5
Innere Trägheit (lb-in²) 10.1
output_shaft_dia_in_english 1.2444
Radiale Ausgangsleistung (lb) 1808
Innere Trägheit (lb-in²) 10.1
Axiale Ausgangsleistung (lb) 786
mounting_surface_diameter_in_english 2.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 2716
center_distance_in_english 3.5
Durchmesser Montagefläche (in) 2.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 1.122
Maximales Drehmoment (in-lb) 3057
Innere Trägheit (kgm²) 0.00296
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 358
output_thrust_axial_capacity_n_metric 3498
Höhe zur Montagefläche (mm) 169.9
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 307
Distanz zum Zentrum (mm) 88.9
output_shaft_dia_mm_metric 31.61
center_distance_mm_metric 88.9
output_radial_capactiry_n_metric 8046
Axiale Ausgangsleistung (N) 3498
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 31.61
Maximales Drehmoment (Nm) 345
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 358
Radiale Ausgangsleistung (N) 8046
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00033
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.003
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Maximales Drehmoment (Nm) 345
height_t0_mounting_surface_mm_metric 169.8752
Innere Trägheit (kgm²) 0.00296
b10_torque_capacity_nm_metric 307
Bewegung ms
Genauigkeit (arcsec) ±41
Ausgang Welle
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Anschläge 8
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±10
Schalt -Periode (Grad) 90
Serie 350RGS
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Produkt Typen RGS - Schrittschaltgetriebe Wellenausgang
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktreihe 350RGS
Familie RG
Basismodell 350RGS8H24-90
Back to Top