Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 351 Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation, threaded J-hook, and pull bar for easy adjustment.

351

Verschlußspanner mit einstellbarem Haken. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Haltekraft (lb) 375
mit Öffnungshilfe (in) 4.17
ohne Öffnungshilfe 2.75
Gewicht (lb) 0.62
Max. Bügeleinstellung (in) 0.43
Bügel Einstellbereich (mm) 12.4
Maximale Haltekraft (N) 1670
mit Öffnungshilfe (mm) 101.6
mit Öffnungshilfe (mm) 101.6
ohne Öffnungshilfe (in) 69.8
Gewicht (kg) 0.28
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 21:1
Produkt Typen Verschlußspanner
Zusatzverriegelung Nein
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannhaken Ausführung Spannhaken
Produktreihe 330/351/371/381
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Bügel Verstellbereich 12.4
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Standard-Material Stahl
Ersatzbügel 351215
Back to Top