Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 353-53 Series pull action latch clamps are equipped with keep plate with tapered bolt assembly and are available in carbon or stainless steel.

353-35

Massive Ausführung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Max. Spannweite (in) 1.39
Haltekraft (lb) 2800
Gewicht (lb) 2.09
mit Öffnungshilfe (in) 0.47
Maximale Haltekraft (N) 12460
Gewicht (kg) 0.95
Max. Spannweite (mm) 35.3
mit Öffnungshilfe (mm) 12
mit Öffnungshilfe (mm) 12
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannhaken Ausführung Parting Line
Produktreihe 353
Zusatzverriegelung Nein
Standard-Material Stahl
Basis Montage Ausführung Parting Line Clamp
Produkt Typen Verschlußspanner
Schließplatte 353004
Keilförmige Andruckspindel 353908
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 23:1
Produktzubehör
353004
353 - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
353908
353 - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top