Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 375 Series pull action latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation, U-hook for easy adjustment, and optional latch plates.

375

Verschlußspanner mit einstellbarem Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.93
mit Öffnungshilfe (in) 3.47
Max. Bügeleinstellung (in) 0.69
Haltekraft (lb) 4000
mit Öffnungshilfe (mm) 88.9
Maximale Haltekraft (N) 17800
Gewicht (kg) 1.33
Bügel Einstellbereich (mm) 22.1
mit Öffnungshilfe (mm) 88.9
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Produktreihe 375
Verriegelungsplatte 385102 / 375509
Bügel Verstellbereich 22.1
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Zusatzverriegelung Nein
Standard-Material Stahl
Produkt Typen Verschlußspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 44:1
Verriegelungsplatte beigestellt Nein
Ersatzbügel 375215
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)
Produktzubehör
375-215-1142
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
375-204-1005
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
375-13-1
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
385102
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
375-13
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
375509
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
375-203-507895
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
375-205-1005
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
375-221
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
385902
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
375-211
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
375-222
null
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top