Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 385-L Series pull action, low profile latch clamps are equipped with patented thumb control lever for one handed operation, threaded U-hook for easy adjustment, and optional latch plates.

385-L

Extrem massiver Verschlußspanner mit einstellbarem Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 3.31
mit Öffnungshilfe (in) 2.31
Haltekraft (lb) 7500
Max. Bügeleinstellung (in) 1.07
mit Öffnungshilfe (mm) 55.6
Bügel Einstellbereich (mm) 36.1
Gewicht (kg) 1.5
Maximale Haltekraft (N) 33300
mit Öffnungshilfe (mm) 55.6
Produkt Typen Verschlußspanner
Verriegelungsplatte beigestellt Nein
Produktreihe 385
Verriegelungsplatte 385102 / 375509
Ersatzbügel 385104
Zusatzverriegelung Nein
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannhaken Ausführung Spannbügel (Horizontal)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Standard-Material Stahl
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 44:1
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Bügel Verstellbereich 36.1
Produktzubehör
385102
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
375509
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
385902
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top