Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
385
385
Extrem massiver Verschlußspanner mit einstellbarem Bügel. Zum schnellen und einfachen Verschließen von Deckeln und Klappen an rotierenden oder feststehenden Behältern, Trommeln, aber auch Kisten und Formen
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Max. Bügeleinstellung (in)
1.07
Gewicht (lb)
3.31
mit Öffnungshilfe (in)
2.31
Haltekraft (lb)
7500.0
Maximale Haltekraft (N)
33300.0
Gewicht (kg)
1.5
mit Öffnungshilfe (mm)
55.6
Bügel Einstellbereich (mm)
36.1
mit Öffnungshilfe (mm)
55.6
PublishedDate
1673554195000
Verriegelungsplatte
385102 / 375509
Standard-Material
Stahl
Basis Montage Ausführung
abgewinkelt
Verriegelungsplatte beigestellt
Nein
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe
385
Zusatzverriegelung
Nein
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Verschlußspanner
Spannhaken Ausführung
Spannbügel (Horizontal)
Ersatzbügel
385104
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken)
44:1
Bügel Verstellbereich
36.1
Produktzubehör
385102
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
375509
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
385902
Gegenlager - Verschlussspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top