output_shaft_dia_in_english
2.5
output_thrust_axial_capacity_lb_english
577
Innere Trägheit (lb-in²)
14
height_t0_mounting_surface_in_english
5.38
Axiale Ausgangsleistung (lb)
577
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
1620
mounting_surface_diameter_in_english
2.5
Distanz zum Zentrum (in)
4.812
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.94
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
1099
center_distance_in_english
4.812
maximum_torque_inlb_english
1283
Durchmesser Ausgangswelle (in)
2.5
output_radial_capactiry_lb_english
895
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
7.618
Innere Trägheit (lb-in²)
14
Radiale Ausgangsleistung (lb)
895
Maximales Drehmoment (in-lb)
1283
Höhe zur Montagefläche (in)
5.4
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
1620
b10_torque_capacity_inlb_english
1099
Durchmesser Montagefläche (in)
2.5
center_distance_mm_metric
122.2248
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Distanz zum Zentrum (mm)
122.2
output_thrust_axial_capacity_n_metric
2568
Maximales Drehmoment (Nm)
145
height_t0_mounting_surface_mm_metric
136.652
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00028
Durchmesser Montagefläche (mm)
63.5
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
124
Radiale Ausgangsleistung (N)
3983
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
63.5
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
183
output_shaft_dia_mm_metric
63.5
output_radial_capactiry_n_metric
3983
Maximales Drehmoment (Nm)
145
b10_torque_capacity_nm_metric
124
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
183
Axiale Ausgangsleistung (N)
2568
mounting_surface_diameter_mm_metric
63.5
Innere Trägheit (kgm²)
0.0041
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.002
Höhe zur Montagefläche (mm)
136.7
Innere Trägheit (kgm²)
0.0041