Ausgleichselemente

Destaco’s CAMCO RPP Series of rotary parts handlers are designed for high precision and high capacity applications.

500RPP

Der RPP Cambot Rotations Part Handler ist für hohe Präzision und Belastung ausgelegt und kann mit weiteren Camco Ferguson Produkten, wie z.B. einem Präzisions Taktförderer, zu einem kompletten System kombiniert werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale innere Last bei 30 U/min (lb-in²) 3415
Maximale Last bei 30 U/min (lb) 180
Hublänge (in) 2
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produktfunktion Rotationsteilehandhaber
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produkt Typen Rotationsteilehandhaber
Drehung Oszillierend
Rotationshub (Grad) 120
Produktreihe 500RPP
Back to Top