Ausgleichselemente

Destaco’s CAMCO RPP Series of rotary parts handlers are designed for high precision and high capacity applications.

500RPP3H32-3H32

Der RPP Cambot Rotations Part Handler ist für hohe Präzision und Belastung ausgelegt und kann mit weiteren Camco Ferguson Produkten, wie z.B. einem Präzisions Taktförderer, zu einem kompletten System kombiniert werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Last bei 30 U/min (lb) 180.0
Maximale innere Last bei 30 U/min (lb-in²) 3415.0
Hublänge (in) 3.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Produktfunktion Rotationsteilehandhaber
Rotationshub (Grad) 120.0
Produkt Typen Rotationsteilehandhaber
Drehung Schrittschaltung
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
PublishedDate 1674763800000
Produktreihe 500RPP
Back to Top