Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Ausgleichselemente
500RPP45H32-4H32
500RPP45H32-4H32
Der RPP Cambot Rotations Part Handler ist für hohe Präzision und Belastung ausgelegt und kann mit weiteren Camco Ferguson Produkten, wie z.B. einem Präzisions Taktförderer, zu einem kompletten System kombiniert werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hublänge (in)
4.0
Maximale innere Last bei 30 U/min (lb-in²)
3415.0
Maximale Last bei 30 U/min (lb)
180.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Produktfunktion
Rotationsteilehandhaber
Produkt Typen
Rotationsteilehandhaber
Rotationshub (Grad)
45.0
PublishedDate
1674758220000
Drehung
Oszillierend
Produktreihe
500RPP
Distributor Group - DE
Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Back to Top