Ausgleichselemente

Destaco’s CAMCO RPP Series of rotary parts handlers are designed for high precision and high capacity applications.

500RPP4H32-2H32

Der RPP Cambot Rotations Part Handler ist für hohe Präzision und Belastung ausgelegt und kann mit weiteren Camco Ferguson Produkten, wie z.B. einem Präzisions Taktförderer, zu einem kompletten System kombiniert werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale innere Last bei 30 U/min (lb-in²) 3415.0
Hublänge (in) 2.0
Maximale Last bei 30 U/min (lb) 180.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktreihe 500RPP
Produktfunktion Rotationsteilehandhaber
PublishedDate 1674758040000
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Produkt Typen Rotationsteilehandhaber
Rotationshub (Grad) 90.0
Drehung Schrittschaltung
Back to Top