Ausgleichselemente

Destaco’s CAMCO RPP Series of rotary parts handlers are designed for high precision and high capacity applications.

500RPP4H32-4H32

Der RPP Cambot Rotations Part Handler ist für hohe Präzision und Belastung ausgelegt und kann mit weiteren Camco Ferguson Produkten, wie z.B. einem Präzisions Taktförderer, zu einem kompletten System kombiniert werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale innere Last bei 30 U/min (lb-in²) 3415.0
Maximale Last bei 30 U/min (lb) 180.0
Hublänge (in) 4.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktreihe 500RPP
Rotationshub (Grad) 90.0
PublishedDate 1674755568000
Produkt Typen Rotationsteilehandhaber
Produktfunktion Rotationsteilehandhaber
Drehung Schrittschaltung
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Back to Top