Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Ausgleichselemente
500RPP6H32-3H32
500RPP6H32-3H32
Der RPP Cambot Rotations Part Handler ist für hohe Präzision und Belastung ausgelegt und kann mit weiteren Camco Ferguson Produkten, wie z.B. einem Präzisions Taktförderer, zu einem kompletten System kombiniert werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
Configure Part & CAD
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale innere Last bei 30 U/min (lb-in²)
3415.0
Hublänge (in)
3.0
Maximale Last bei 30 U/min (lb)
180.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Rotationshub (Grad)
60.0
Distributor Group - DE
Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produkt Typen
Rotationsteilehandhaber
PublishedDate
1674763560000
Drehung
Schrittschaltung
Produktfunktion
Rotationsteilehandhaber
DistributorGroup
Camco Indexers & Conveyors
Produktreihe
500RPP
Back to Top