Ausgleichselemente

Destaco’s CAMCO RPP Series of rotary parts handlers are designed for high precision and high capacity applications.

500RPP90H32-3H32

Der RPP Cambot Rotations Part Handler ist für hohe Präzision und Belastung ausgelegt und kann mit weiteren Camco Ferguson Produkten, wie z.B. einem Präzisions Taktförderer, zu einem kompletten System kombiniert werden.
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Last bei 30 U/min (lb) 180.0
Hublänge (in) 3.0
Maximale innere Last bei 30 U/min (lb-in²) 3415.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Drehung Oszillierend
Produkt Typen Rotationsteilehandhaber
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
PublishedDate 1674757680000
Produktreihe 500RPP
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Rotationshub (Grad) 90.0
Produktfunktion Rotationsteilehandhaber
Back to Top