Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s parallel index drives are designed for high-speed and high-load applications.

512P1.5H48-330

Parallel Schrittschaltgetriebe sind ideal für Anwendungen mit hohen Geschwindigkeiten und zum Antrieb von Taktförderen. Merkmale der Parallel Schrittschaltgetriebe:
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Radiale Ausgangsleistung (lb) 2715
Durchmesser Ausgangswelle (in) 1.625
height_t0_mounting_surface_in_english 7.5
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 4860
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 6951
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 6951
Innere Trägheit (lb-in²) 75
Axiale Ausgangsleistung (lb) 1374
center_distance_in_english 5.979
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 5.03
maximum_torque_inlb_english 5616
Maximales Drehmoment (in-lb) 5616
output_radial_capactiry_lb_english 2715
Höhe zur Montagefläche (in) 7.5
mounting_surface_diameter_in_english 3.25
Durchmesser Montagefläche (in) 3.3
Distanz zum Zentrum (in) 5.979
output_thrust_axial_capacity_lb_english 1374
b10_torque_capacity_inlb_english 4860
output_shaft_dia_in_english 1.625
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 40.763
Innere Trägheit (lb-in²) 75
Innere Trägheit (kgm²) 0.02195
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 549
Radiale Ausgangsleistung (N) 12082
Maximales Drehmoment (Nm) 635
Durchmesser Montagefläche (mm) 82.6
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
height_t0_mounting_surface_mm_metric 190.5
output_shaft_dia_mm_metric 41.275
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 785
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 785
b10_torque_capacity_nm_metric 549
output_thrust_axial_capacity_n_metric 6114
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.012
output_radial_capactiry_n_metric 12082
Höhe zur Montagefläche (mm) 190.5
center_distance_mm_metric 151.8666
Durchmesser Ausgangswelle (mm) 41.275
Innere Trägheit (kgm²) 0.02195
Distanz zum Zentrum (mm) 151.9
Maximales Drehmoment (Nm) 635
Axiale Ausgangsleistung (N) 6114
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.00147
mounting_surface_diameter_mm_metric 82.55
Schalt -Periode (Grad) 330
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±9
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Bewegung ms
Ausgang Welle
Genauigkeit (arcsec) ±37
Anschläge 1.5
Produkt Typen Parallel-Schrittschaltgetriebe
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Serie 512P
Produktreihe 512P
Familie Parallel
Basismodell 512P1.5H48-330
Back to Top