output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951.0
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.625
b10_torque_capacity_inlb_english
8387.0
Distanz zum Zentrum (in)
4.858
maximum_torque_inlb_english
5261.0
Innere Trägheit (lb-in²)
61.0
output_shaft_dia_in_english
1.625
output_radial_capactiry_lb_english
2715.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
251.549
center_distance_in_english
4.858
Durchmesser Montagefläche (in)
3.3
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
6951.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
1374.0
Höhe zur Montagefläche (in)
7.5
mounting_surface_diameter_in_english
3.25
Maximales Drehmoment (in-lb)
5261.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
8387.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
1374.0
height_t0_mounting_surface_in_english
7.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
31.39
Radiale Ausgangsleistung (lb)
2715.0
Innere Trägheit (lb-in²)
61.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.01785
mounting_surface_diameter_mm_metric
82.55
Radiale Ausgangsleistung (N)
12082.0
Maximales Drehmoment (Nm)
594.0
center_distance_mm_metric
123.3932
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
948.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
190.5
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.074
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
41.275
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
height_t0_mounting_surface_mm_metric
190.5
Maximales Drehmoment (Nm)
594.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
785.0
Distanz zum Zentrum (mm)
123.4
Axiale Ausgangsleistung (N)
6114.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
6114.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.00919
Innere Trägheit (kgm²)
0.01785
b10_torque_capacity_nm_metric
948.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
output_radial_capactiry_n_metric
12082.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
82.6