Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
6951.0
Höhe zur Montagefläche (in)
11.0
b10_torque_capacity_inlb_english
3179.0
Distanz zum Zentrum (in)
2.375
output_radial_capactiry_lb_english
1986.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
2277.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
2277.0
Innere Trägheit (lb-in²)
45.0
mounting_surface_diameter_in_english
3.38
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1.721
Durchmesser Ausgangswelle (in)
1.625
Innere Trägheit (lb-in²)
45.0
maximum_torque_inlb_english
3098.0
Maximales Drehmoment (in-lb)
3098.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
3179.0
Radiale Ausgangsleistung (lb)
1986.0
height_t0_mounting_surface_in_english
11.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
6951.0
center_distance_in_english
2.375
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
14.084
output_shaft_dia_in_english
1.625
Durchmesser Montagefläche (in)
3.38
Radiale Ausgangsleistung (N)
8838.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.004
output_thrust_axial_capacity_n_metric
10133.0
output_radial_capactiry_n_metric
8838.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
85.9
Maximales Drehmoment (Nm)
350.0
Höhe zur Montagefläche (mm)
279.4
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
785.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
359.0
Distanz zum Zentrum (mm)
60.3
Maximales Drehmoment (Nm)
350.0
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
mounting_surface_diameter_mm_metric
85.852
b10_torque_capacity_nm_metric
359.0
Innere Trägheit (kgm²)
0.0132
output_shaft_dia_mm_metric
41.275
Durchmesser Ausgangswelle (mm)
41.275
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
785.0
center_distance_mm_metric
60.325
height_t0_mounting_surface_mm_metric
279.4
Innere Trägheit (kgm²)
0.0132
Axiale Ausgangsleistung (N)
10133.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.0005