Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 527 Series vertical hold down clamps feature hardened steel bushings at pivot points, thumb level on link for easy opening, and modifiable solid bar to suit your application requirements.

527

Vertikalspanner für schwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 3.27
Höhe unter Spannarm (in) 2.21
Haltekraft (lb) 1000.0
Gewicht (lb) 2.49
Gewicht (kg) 1.13
Höhe unter Spannarm (mm) 56.1
Maximale Haltekraft (N) 4450.0
Spannarmlänge (mm) 83.1
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 195.0
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Lehrenbau Gut
Handgriff Vertikal
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 65.0
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm
Standard-Material Stahl
Anwendung - Montage Sehr gut
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Zusatzverriegelung Nein
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen Schwerlast
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
PublishedDate 1725459298000
Produktreihe 527
Back to Top