Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 533-LB Series heavy-duty, vertical hold down clamps feature straight base, hardened steel pivot pins and bushings, and solid bar.

533-LB

Vertikalspanner für schwere Spannaufgaben
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe unter Spannarm (in) 2.17
Haltekraft (lb) 1500.0
Gewicht (lb) 2.2
Spannarmlänge (in) 2.56
Höhe unter Spannarm (mm) 55.1
Maximale Haltekraft (N) 7000.0
Gewicht (kg) 1.0
Spannarmlänge (mm) 65.0
Anwendung - Verschliessen Bedingt
Handgriff Vertikal
Standard-Material Stahl
Anwendung - Lebensmittelindustrie Nicht geeignet
Spindelhalter 533108-M
Handgriff Öffnungswinkel (+10°) 90.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Bediener Umgebung Rau/Schmutzig
Anwendung - Lehrenbau Sehr gut
Produktreihe 533/535
Spannarmausführung massiver Spannarmer Spannarm lang
Basis Montage Ausführung gerade
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Anwendung - Holzbearbeitung Poor/Low
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarm Öffnungswinkel (+10°) (Grad) 120.0
Anwendung - Maschinelle Bearbeitung schlecht/niedrig
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Produkt Typen Schwerlast
Anwendung - Montage Sehr gut
Beinhaltet Werkstück Variationen Nein
PublishedDate 1725389101000
Zusatzverriegelung Nein
Back to Top