Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s 6001-M Series straight line action clamps feature interchangeable mounting pattern and heavy duty design for more holding capacity.

6001-M

Optimierter Schubstangenspanner mit 50% mehr Haltekraft als Modell 601
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Kolben Höhe (in) 0.5
Gewicht (lb) 0.11
Haltekraft (lb) 150
Hub (in) 0.63
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Kolben Höhe (mm) 12.7
Gewicht (kg) 0.05
Hub (mm) 16
Maximale Haltekraft (N) 670
Andruckspindel (empfohlen) 205208-M
Produktreihe 6001
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anwendungskraft/ausgelegte Kraft (ziehen/drücken) 14:1/25:1
Zusatzverriegelung Nein
Andruckspindel inklusive Nein
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Kolbengewinde M4
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Standard
Basis Montage Ausführung abgewinkelt
Standard-Material Stahl
Schubstange Rund
Produktzubehör
205208-M
Spindel mit Neopren-Kappe, flach - Spannerzubeh�r
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top