Robohand Greifer
The 2P Series includes robust, powerful, and precise multi-purpose grippers.

6002P-P

Parallelgreifer, 2 Greiferbacken
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 0.39
Greifkraft (lbf) 156
Maximale Fingerlänge (in) 2.36
Druckbereich (psi) 30 - 100 psi
Gewicht (lb) 1.12
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Maximale Fingerlänge (mm) 60
Gewicht (kg) 0.51
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Greifkraft (N) 694
Hub (mm) 10
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Produktfunktion Greifen
Produktreihe 2P
Optionaler Sensor Ja
Anzahl der Spannbacken 2
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Sonderausführung Präzision
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.07
Produkt Typen Parallelgreifer
Back to Top